LSR24 CTL 48.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel de soporte, pulgadas, 1.500 in Diámetro, Estándar
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 48.0 in  Tolerancia +/- 0.03125
- Los rieles de eje bajo permiten un diseño de sistemas de movimiento lineal sea más compacto
- El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.
- Solo soporte. Eje no incluido
- Estos apoyos se pueden usar de forma horizontal o vertical.